EvoFlat WSA, Type 3
145G0210
EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EvoFlat WSA
145G0210
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 3 TPC-M o/cover |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | EvoFlat WSA |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 11.495 Kilogram |
| Poids Net | 10.295 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653972 |