Akva Lux II, Bas, Type 1
145B2060
Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Akva Lux
145B2060
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | Akva Lux FSS High Flow TD XB37H-30 PTC |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | ECSChauffage direct avec régulateur de pression différentielleIsolation de tuyauterieActionneurs électro-thermiques TWA-A NCVanne de zone |
| Largeur de l’emballage [mm] | 580 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30 PTC |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | Vanne de zone |
| Nom régulateur ECS | PTC |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 150 mm |
| Puissance ECS [kW] | 78 kW |
| Régulateur de pression différentielle | AVPL |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | G3/4" |
| Taille connexion ECS | G3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Akva Lux II |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB37 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle + vanne de zone |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 20 Kilogram |
| Poids Net | 19.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 75 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653712 |