Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Type 1

145F4482

Type de produit: VXe Solo H HT (A237), Type 1, 25 bar, 130 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ22
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]820 mm
Hauteur sans capot [mm]820 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur sans capot [mm]550 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 1
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur de chauffageECL 310 / A237
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]315 mm
Profondeur sans capot [mm]315 mm
Puissance [kW]25.0 kW
Puissance calorifique [kW]25 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN 15
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitVXe Solo H HT (A237)
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type pompe de chauffageUPM3 Flex AS 15-75 130
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut38 Kilogram
Poids Net36 Kilogram
Volume173.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424682422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm