Unistat 1016A LT, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
148L2302
Type de produit: Unistat 1016A LT, Type 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310
148L2302
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 870 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 870 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 490 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 490 mm |
| Material Description | 1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5 |
| Material Description (Short Te | Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5 |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 337 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 337 mm |
| Puissance [kW] | 16.0 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 100 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | Unistat 1016A LT |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 16 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 40 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |