Termix VX Snowmelting, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVTB
IS99501080
Type de produit: Termix VX Snowmelting, Type 1, 10 bar, 110 °C, AVTB
IS99501080
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VX CS28 Snow melting m/AVTB 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 876 mm |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 645 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | d11e0649-0b91-48f9-bcf4-6438a17af985 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TENGIGR SNJÓBR AVTB 50KW |
| Nom régulateur de chauffage | AVTB |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 310 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type de produit | Termix VX Snowmelting |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | T137H-1 70 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561534460 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |