Danfoss logo
Termix CS 32/40 VX Snowmelting 144H2687, 144H2467

Termix VX Snowmelting, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVTB

144H2687

Type de produit: Termix VX Snowmelting, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDDN40
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]1000 mm
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]1150 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPcafa0e07-c8f4-41c2-af06-33a7e969163a
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix CS 32/40 VX Snowmelting
Nom régulateur de chauffageAVTB
Caractéristique
Valeur
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]450 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain1 1/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN32
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type de produitTermix VX Snowmelting
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB59M-1 40 G2"*50 H
Type régulation CHAUDThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut90 Kilogram
Poids Net89 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561549655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm