Termix VX Compact 28, Type 1, Nom régulateur de chauffage: AVTB
144H2548
Type de produit: Termix VX Compact 28, Type 1, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H2548
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Compactstation VX 28-T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø28 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 970 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 970 mm |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 5.5 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 640 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 620 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Compactstation VX 28-T |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Compactstation VX 28-T |
| Nom régulateur de chauffage | AVTB |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 522 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 420 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1" |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VX Compact 28 |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | T137H-1 70 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 70 Kilogram |
| Poids Net | 65 Kilogram |
| Volume | 0.144 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561474346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |