Sous-stations, DSP1 SMALL, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
146B2977
DSP1 Small 25kW HT I110 HE
146B2977
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 1.00 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 1.10 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 0.59 bar |
| Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.35 bar |
| Description | DSP1 Small 25kW HT I110 HE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN20 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur avec capot [mm] | 1405 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 1405 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 490 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 490 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | DSP1 Small 25kW HT I110 HE |
| Matériau capot | Tôle métallique |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant du câble | Isolation PU |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour chauffage indirect |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nombre de circuits de chauffage | 1 |
| Option capot | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 1 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 333 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 324 mm |
| Puissance [kW] | 25.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN20 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 130 °C |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 130 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | DSP1 SMALL |
| Type de sonde compteur de chaleur | doigt de gant 6mm |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1-36 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | 25kW, HT, HE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 60 Kilogram |
| Poids Net | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |