Sous-stations, DSP1 MAXI, Nom régulateur de chauffage: ECL 310
861L0887
DSP1 MAXI-PD-12 HT I260
861L0887
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Catégorie PED | I |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 6.00 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 11.50 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 0.65 bar |
| Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.23 bar |
| Description | DSP1 MAXI-PD-12 HT I260 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN50 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur avec capot [mm] | 1670 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 1900 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 1670 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 1150 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 1150 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-12 HT I 260 |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant du câble | Isolation PU |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour chauffage indirect |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 1 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 1 |
| Option capot | Non |
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Right or left |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 25 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 25 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 750 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 750 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | DN50 |
| Taille connexion chauffage urbain | 42,4 mm |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN32 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 140 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | Bride |
| Type connexion chauffage urbain | soudé |
| Type de produit | DSP1 MAXI |
| Type de sonde compteur de chaleur | Manchon 1/2" |
| Type ECH. chauffage | XB59M-1-70 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | PD-12 HT I260 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 135 Kilogram |
| Poids Net | 135 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162746141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |