Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Sous-stations, DSP MOD@, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

200B0009

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
ConceptionAutonome
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]16.04 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]24.06 m³/h
DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN100
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur sans capot [mm]1640 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]2560 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Norme d’approbationCE
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]12 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Profondeur sans capot [mm]1020 mm
Taille connexion CHAUDDN100
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainBride
Type de produitDSP MOD@
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Volume10404.403 Liter