Danfoss logo
Sous-stations, DSP 1 MAXI CEE, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-product-details

Sous-stations, DSP 1 MAXI CEE, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

861L1752

DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PEDII
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]10.00 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]19.30 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.61 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.23 bar
DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN65
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1670 mm
Hauteur de l’emballage [mm]1900 mm
Hauteur sans capot [mm]1670 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]750 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]750 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
Matériau capotTôle métallique
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolant du câbleIsolation PU
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol1
Norme d’approbationMarquage CE
Option capotOui
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionRight or left
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]1150 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]1150 mm
Taille connexion CHAUDDN65
Taille connexion chauffage urbain60,3 mm
Taille tuyau chauffage urbainDN50
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]100 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type de produitDSP 1 MAXI CEE
Type de sonde compteur de chaleurdoigt de gant 6mm
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-station32 LT S100 CEE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1 Kilogram
Poids Net1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745847