Danfoss logo
DSA HOME

Sous-stations, DSA1 HOME, 1F-3 + ST, 25 kW, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

146B8012

DSA HOME 1F-3 + ST

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
ApplicationChauffage urbain
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
Circulation ECSNon
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit primaire [m3/h] [Max.]4.00 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]11.00 bar
DescriptionDSA HOME 1F-3 + ST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN20
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]810 mm
Hauteur de l’emballage [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]810 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]510 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]500 mm
Marquage CEYes
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionDSA HOME 1F-3
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane+EPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Nombre de circuits de chauffage1
Nombre de ménages [Max.]4
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotOui
Orientation connexion primaireGauche/Droite
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]14 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]14 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]350 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]350 mm
Puissance [kW]25.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDG3/4"
Taille connexion chauffage urbainG3/4"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA1 HOME
Type ECH. chauffageXB06L-1-16
Type pompe de chauffageUPM3 AUTO 15-70
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-station1F-3 + ST

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net40 Kilogram
Volume136.62 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162739532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm