Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Sous-stations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 60 kW

146B5693

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
ConceptionMontage mural
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.97 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]3.43 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.38 bar
DescriptionIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN32
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]830 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]830 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]880 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]880 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR060-H0__IL
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Caractéristique
Valeur
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Orientation connexion primaireLeft
Orientation de connexionRight
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]20 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]60.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVQM
Taille connexion CHAUDDN32
Taille connexion chauffage urbain26,9x2,3mm
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDBride
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type de produitDSA 1 MINI
Type de sonde compteur de chaleurdirect
Type ECH. chauffageXB12L-1-26
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationIlmenau, 10.2

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162740255