Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Sous-stations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, HT_EM_DE, 40 kW

146B5472

BIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating
Catégorie PED§ 4.3
ConceptionMontage mural
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]0.98 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]2.14 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.52 bar
Delta P secondaire [bar] [Max.]0.22 bar
DescriptionBIOMASS_HT_EM_DE: EM Sonometer incl., primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN25
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]988 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]988 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]875 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]875 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO040-ES015DE
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionLeft
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]20 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]40.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVQM
Taille connexion CHAUDRp1"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA 1 MINI Micro Grid
Type de sonde compteur de chaleurdirect
Type ECH. chauffageXB12H-1-36
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationBiomass, HT_EM_DE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume412.526 Liter
EAN/UPC5715162742105