Sous-stations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, LT_IN_DE, 40 kW
146B5457
BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
146B5457
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Conception | Montage mural |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant [A] [Max.] | 2.0 A |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 0.98 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 2.14 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 0.49 bar |
| Delta P secondaire [bar] [Max.] | 0.22 bar |
| Description | BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN25 |
| Groupe de produits | Sous-stations |
| Hauteur avec capot [mm] | 988 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 988 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 875 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 875 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO040-LI110DE |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | EPP |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour chauffage indirect |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] | 1 |
| Orientation connexion primaire | Top |
| Orientation de connexion | Left |
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 3 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 482 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 482 mm |
| Puissance [kW] | 40.0 kW |
| Régulateur de pression différentielle | AVQM |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | Rp1" |
| Taille connexion chauffage urbain | G1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN20 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type de produit | DSA 1 MINI Micro Grid |
| Type de sonde compteur de chaleur | direct |
| Type ECH. chauffage | XB12H-1-36 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Version sous-station | Biomass, LT_IN_DE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 70 Kilogram |
| Poids Net | 50 Kilogram |
| Volume | 412.526 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |