Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Type 2

145F0610

Type: VXe Solo HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: VXe Solo HWS (A237)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsMTA
Homologué ULNo
Material DescriptionVXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur ECSECL 310 + pump
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Puissance [kW]30.0 kW
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type de produitVXe Solo HWS (A237)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type régulation CHAUDÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39 Kilogram
Poids Net37 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume173.91 Liter
EAN/UPC5702424590406