Type 1
145F4168
Type 1, 16 bar, 110 °C
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: VX Solo II HWS, without controller
145F4168
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Description | VX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | MTA |
| Homologué UL | No |
| Material Description | VX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | AHQM / AMV |
| Nom régulateur de chauffage | No Controller |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Puissance [kW] | 20.0 kW |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type de produit | VX Solo II HWS, without controller |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 26 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 45 Kilogram |
| Poids Net | 43 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511411 |