Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Type 1, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: VX Solo II HWS OP, without key

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit de ballon ECS: régulationNo control
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMTA Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Type 1 avec isolation 20KW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]760 mm
Hauteur de l’emballage [mm]420 mm
Hauteur sans capot [mm]760 mm
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapotVanne de sécurité
Largeur avec capot [mm]500 mm
Largeur de l’emballage [mm]840 mm
Largeur sans capot [mm]440 mm
Marque pompe ECSGrundfos
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantIsolation de tuyauterie
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Nom régulateur de chauffageECL 310 & AVQM 15/AMV10
Nombre de ménages [Max.]1
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotInclus
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]3 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur de l’emballage [mm]620 mm
Profondeur sans capot [mm]250 mm
Puissance [kW]20.0 kW
Puissance calorifique [kW]20 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
RemarquesIndir. HE, without pump
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainGfiletage externe
Type de produitVX Solo II HWS OP, without key
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXB06H-1 26
Type pompe ECSUPM3
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net38 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm