Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Sous-stations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.4.1, 85 kW

146B5636

Standard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleur1.4404
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
Catégorie PED§ 4.3
Circuit de ballon ECS: régulationÉlectronique
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeMAGNA1 25-100
ConceptionMontage mural
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]2.0 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.52 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]3.64 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.58 bar
DescriptionStandard_DH_DE_7.4.1_1xHE_plus_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN32
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur avec capot [mm]1399 mm
Hauteur de l’emballage [mm]620 mm
Hauteur sans capot [mm]1399 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]900 mm
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]900 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB085-H2WPDE
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Nom de la catégorieSous-stations pour chauffage indirect
Nom du fabricantDanfoss
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]1
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol1
Orientation connexion primaireTop & Bottom
Orientation de connexionRight
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]20 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]3 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]482 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]482 mm
Puissance [kW]85.0 kW
Régulateur de pression différentielleAVPB
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUDRp1 1/2"
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]130 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type de produitDSA 1 MINI Standard
Type de sonde compteur de chaleurdirect
Type ECH. chauffageXB12M-1-50
Type régulation CHAUDÉlectronique
Version sous-stationStandard DE, 7.4.1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net50 Kilogram
Volume569.943 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162740804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm