Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Type 2

145F4147

Type de produit: VX Solo II H2WP (A260), Type 2, 16 bar, 110 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Circuit de plancher chauffant: marque de pompeGrundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompeUPM3 Auto 15-70 130
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Type 2, AVPB-F, avec capot et TS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]861 mm
Hauteur de l’emballage [mm]420 mm
Hauteur sans capot [mm]818 mm
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Homologué ULNo
Informations supplémentairesCapotFonction de sécurité
Largeur avec capot [mm]700 mm
Largeur de l’emballage [mm]840 mm
Largeur sans capot [mm]650 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE 2, STW
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantEPDM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nom régulateur de chauffageECL 210 / A260
Orientation connexion primaireTop and bottom
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]6 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]380 mm
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
Puissance [kW]30.0 kW
Puissance calorifique [kW]30 kW
Régulateur de pression différentielleAVPB-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitVX Solo II H2WP (A260)
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3 Auto 15-70 130
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut45 Kilogram
Poids Net43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279483611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm