Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Type 3

144B3924

Type de produit: Termix VX, Type 3, 16 bar, 120 °C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VX-3 Répartition, incl. pompe UPM3, ECL110* et isol. tuyauterie
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]750 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]505 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP13d21e24-8526-4ce2-964d-d1e085258585
Nom du produit dans le dossier SCIPVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 120
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]360 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX
Type de taille de stationType 3
Type ECH. chauffageT24-1 28 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40 Kilogram
Poids Net39 Kilogram
Volume0.14 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560906213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm