Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Type 3, Nom régulateur de chauffage: ECL 110

144H0705

Type de produit: Termix VX FI, Type 3, 10 bar, 120 °C, ECL 110

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]800 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP668cb1d7-4f48-4d8d-aa2b-1df65e48788b
Nom du produit dans le dossier SCIPVX-3 Retur/ECL 110/UPM3/C.Iso
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur de chauffageECL 110
Option capotFacultatif
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]375 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitTermix VX FI
Type de taille de stationType 3
Type ECH. chauffageXB06H-1 40 G3/4" HP
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Kilogram
Poids Net29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560979231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm