Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Type 2-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 210, Nom régulateur ECS: IHPT

144H0086

Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Termix VVX-I FI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VVX-I 2-1 avec ECL Comfort 210/A237*
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]800 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPcb083ec0-80de-40da-9905-434c331e09cb
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Nom régulateur de chauffageECL 210
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotSupplémentaire
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]430 mm
Profondeur sans capot [mm]375 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VVX-I FI
Type de taille de stationType 2-1
Type ECH. chauffageXB06H-1 16 G3/4" HP
Type ECH. ECSXB06H-1 40 G3/4" HP
Type régulation CHAUDRégulateur électronique + deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30 Kilogram
Poids Net29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560909702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm