Termix VVX-I FI, Type 2-1, Nom régulateur ECS: IHPT
144H0080
Type de produit: Termix VVX-I FI, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, IHPT
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Termix VVX-I FI
144H0080
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix VVX-I 2-1 avec ECL Comfort 110* |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 800 mm |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 540 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 530 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 9135bb95-c428-48b4-9405-055a86f68fa8 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix VVX-2-1 XB06HP/XB06HP/ECL110/Kapp |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 120 |
| Nom régulateur ECS | IHPT |
| Option capot | Supplémentaire |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 430 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 375 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix VVX-I FI |
| Type de taille de station | Type 2-1 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 40 G3/4" HP |
| Type régulation CHAUD | Régulateur électronique + deltaP |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30 Kilogram |
| Poids Net | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |