Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Nom régulateur ECS: AVQM

144H3213

Type de produit: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSInclus
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN40
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]1126 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]730 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de
Nom du produit dans le dossier SCIPKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Nom régulateur de chauffageECL 310,A266.9
Nom régulateur ECSAVQM
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop and bottom
Orientation de connexionHaut et bas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]457 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD1 1/2"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix KST
Type de taille de stationType L
Type ECH. chauffageT137L-1 60 G1"*20 H
Type ECH. ECST137H-1 36 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut70 Kilogram
Poids Net65.3 Kilogram
Volume375.645 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562018068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm