Termix KST, Nom régulateur ECS: AVQM
144H2569
Type de produit: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2569
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Inclus |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN40 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur sans capot [mm] | 1126 mm |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 730 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Matériau capot | Sans |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 34b257c1-97e4-403b-9e98-5c2414f26d41 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310,A266.9 |
| Nom régulateur ECS | AVQM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Non |
| Orientation connexion primaire | Top and bottom |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur sans capot [mm] | 457 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 1 1/2" |
| Taille connexion chauffage urbain | 1" |
| Taille connexion ECS | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø28 |
| Taille tuyau ECS | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Termix KST |
| Type de taille de station | Type L |
| Type ECH. chauffage | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Type ECH. ECS | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 64 Kilogram |
| Poids Net | 64 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |