Akva Lux II VX2, Nom régulateur ECS: PTC2+P
145F0305
Type de produit: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Chauffage indirect et eau chaude sanitaire
145F0305
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Groupe de produits | MTA |
| Homologué UL | No |
| Informations supplémentaires | Capot |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur de chauffage | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Nom régulateur ECS | PTC2+P |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type de produit | Akva Lux II VX2 |
| Type de taille de station | 36/+60 |
| Type ECH. chauffage | XB06H-1-36 |
| Type ECH. ECS | XB06H+-1 60 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 49 Kilogram |
| Poids Net | 47 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |