EvoFlat VX-F, Bas, 55 kW, Type 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Emetteur chauffage | Radiateur |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur sans capot [mm] | 717 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nom régulateur de chauffage | FTC |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur sans capot [mm] | 152 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 10 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 55 kW |
| Racc. Élect. | 230V 50 Hz |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Safety valve | Oui |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat VX-F |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type régulation CHAUD | Vanne de zone + Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 27.9 Kilogram |
| Poids Net | 26.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648435 |