Danfoss logo
DSP2 FIX

Sous-stations, DSP2 FIX, Nom régulateur de chauffage: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Catégorie PEDI
Circulation ECSOui
ConceptionAutonome
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN50
Groupe de produitsSous-stations
Hauteur de l’emballage [mm]1900 mm
Homologué ULNo
Largeur de l’emballage [mm]1500 mm
Marque pompe circulation ECSGrundfos
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN50 STD ver.1
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nom de la catégorieChauffage indirect et sous-stations ECS
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]15 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Puissance [kW]470.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN25
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainDN32
Taille tuyau ECSDN25
Température autorisée [°C] [Min.]10 °C
Tension d’alimentation [V] AC [max.]230 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]230 V
Type connexion CHAUDFiletage
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitDSP2 FIX
Type ECH. chauffageXB52
Type ECH. ECSXB12
Type pompe circulation ECSALPHA 2L 25-60N
Type pompe de chauffageMagna 3 40-120 F
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut240 Kilogram
Poids Net1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1582.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm