Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Bas, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: DID pre-configured stations

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.036 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTD-21
Nom régulateur ECSTD-21
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]16 bar
Product line67
Puissance calorifique [kW] [Max]19 kW
Puissance ECS [kW] [Max]65 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ20
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitDID pre-configured stations
Type régulation CHAUDThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut27 Kilogram
Poids Net25.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm