Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Type 3-2, Nom régulateur de chauffage: ECL 210, Nom régulateur ECS: PTC2

004U8272

Type 3-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Akva Lux II VX (A237)

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage chauffage échangeur de chaleurAISI 316
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II VX HWP type 2 ECS + type 3 FH (XB 06L-1-24)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]861 mm
Hauteur de l’emballage [mm]420 mm
Hauteur sans capot [mm]861 mm
Homologué ULOut of scope
Largeur avec capot [mm]550 mm
Largeur de l’emballage [mm]840 mm
Largeur sans capot [mm]510 mm
Marque pompe de chauffageGrundfos
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantSans
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nom régulateur de chauffageECL 210
Nom régulateur ECSPTC2
Nombre de ménages [Max.]4
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotInclus
Orientation de connexionHaut et bas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]3 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]381 mm
Profondeur de l’emballage [mm]620 mm
Profondeur sans capot [mm]365 mm
RemarquesIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainGfiletage externe
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitAkva Lux II VX (A237)
Type de taille de stationType 3-2
Type ECH. chauffageXB06L-1 24
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type pompe de chauffageUPM3
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut47 Kilogram
Poids Net45 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162510384