Type 3-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 210, Nom régulateur ECS: PTC2
004U8269
Type 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210, PTC2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Akva Lux II VX (A237)
004U8269
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage chauffage échangeur de chaleur | AISI 316 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Facultatif |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Lux II VX HWP type 1 ECS + type 3 FH (XB 06L-1-24) |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 861 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 420 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 861 mm |
| Homologué UL | Out of scope |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 840 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 510 mm |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Matériau capot | Capot en acier laqué blanc |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Sans |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 210 |
| Nom régulateur ECS | PTC2 |
| Nombre de ménages [Max.] | 2 |
| Nombre de ménages [Min.] | 1 |
| Option capot | Inclus |
| Orientation de connexion | Haut et bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 3 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 381 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 620 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 365 mm |
| Remarques | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | Akva Lux II VX (A237) |
| Type de taille de station | Type 3-1 |
| Type ECH. chauffage | XB06L-1 24 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 26 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 47 Kilogram |
| Poids Net | 45 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |