Danfoss logo
ThermoDual FLS

Système ECS, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
Nom régulateur ECSECL 310
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]420.0 kW
Type de produitTD-FLS
Type ECH. ECSXB59M-1 60
Type régulation ECSÉlectronique
Version sous-stationTD-FLS, 420kW, mélange, ECL, capot isolant

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811