Danfoss logo
ThermoDual FLS

Système ECS, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurCuivre
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSNo Controller
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line32
Puissance [kW]210.0 kW
Type de produitTD-FLS
Type ECH. ECSXB59M-1 30
Type régulation ECSExternal control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1 Kilogram
Poids Net1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume834.266 Liter