Système ECS, TD-FLS, 280 kW
161L1083
ThermoDual-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1083
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | ThermoDual-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Système ECS |
| Homologué UL | No |
| Material Description | TD-FLS 280KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | ECL 310 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 20 bar |
| Product line | 32 |
| Puissance [kW] | 280.0 kW |
| Type de produit | TD-FLS |
| Type ECH. ECS | XB59M-1 36 |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 150 Kilogram |
| Poids Net | 130 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 727.209 Liter |
| EAN/UPC | 5715162707999 |