Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H3489

Type de produit: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeFresh water modules
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionThermodual FLS mini
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]680 mm
Hauteur sans capot [mm]680 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]540 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionThermodual FLS mini
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
Nom du produit dans le dossier SCIPThermodual FLS mini
Nom régulateur ECSECL 310
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]335 mm
Profondeur sans capot [mm]335 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]100 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix ThermoDual FLS Mini
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H+-1 40 G3/4" HP
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18 Kilogram
Poids Net17 Kilogram
Volume119.394 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm