Danfoss logo
Distribution unit SGC

Régulateurs pour unités Danfoss Air

145H0966

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA SI
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol6
Caractéristique
Valeur
Nombre de raccordements secondaires2
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationICON Wiring center
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitRégulateurs pour unités Danfoss Air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545482