Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0757

Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionType SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V
Caractéristique
Valeur
Nombre de raccordements secondaires7
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Type de produitWarranty & Service

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.116 Kilogram
Poids Net7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428675093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm