Warranty & Service
145H0753
Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service
145H0753
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de raccordements secondaires | 3 |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
| Type de produit | Warranty & Service |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.08 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |