Danfoss logo
145H0503-145H0512

Régulateurs pour unités Danfoss Air

145H0512

Unité de distribution for VX-F, avec 12 connexions
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionUnité de distribution for VX-F, avec 12 connexions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Marquage CEYes
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 12 conn.
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol12
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationNo controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitRégulateurs pour unités Danfoss Air
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume106.143 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428525442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm