Danfoss logo
145H0503-145H0512

Régulateurs pour unités Danfoss Air

145H0504

Unité de distribution for VX-F, avec 4 connexions
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionUnité de distribution for VX-F, avec 4 connexions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Informations supplémentairesDébitmètre
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 4 conn.
Nombre de raccordements secondaires4
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type de produitRégulateurs pour unités Danfoss Air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.5 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428525367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm