Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0381

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 11 CONN.TWA, LINK
Présence de batteriesNon
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitWarranty & Service

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.2 Kilogram
Poids Net10 Kilogram
Volume106.143 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424654337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm