Warranty & Service
145H0380
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service
145H0380
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 67 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Warranty & Service |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.5 Kilogram |
| Poids Net | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |