Danfoss logo
145H0352-145H0362

Régulateurs pour unités Danfoss Air

145H0358

Distribution unit Type SG, 8 connexions avec débitmètre
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
DescriptionDistribution unit Type SG, 8 connexions avec débitmètre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol8
Nombre de raccordements secondaires2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitRégulateurs pour unités Danfoss Air

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.907 Kilogram
Poids Net7.5 Kilogram
Volume103.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm