Danfoss logo
145H0352-145H0362

Régulateurs pour unités Danfoss Air

145H0354

Distribution unit Type SG, 4 connexions avec débitmètre
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Warranty & Service

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionDistribution unit Type SG, 4 connexions avec débitmètre
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
Marquage CEYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol4
Nombre de raccordements secondaires2
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationNo controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitRégulateurs pour unités Danfoss Air
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.3 Kilogram
Poids Net7.1 Kilogram
Volume101.7 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428525268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm