Distribution units SGCI - CDM
145H0889
For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Distribution units SGCI - CDM
145H0889
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionnement vanne | Oui |
| Actionneur | 24V |
| Application type | Distribution units |
| Apprentissage adaptatif | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equilibrage automatique | Oui |
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 9 CONN, TWA |
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 9 |
| Nombre de raccordements secondaires | 2 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Puissance par sortie [W] [Max.] | 3 W |
| PWM | Oui |
| Régulation | ICON1 Master controller |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230V Hz 50 |
| Type connexion CHAUD | Gfiletage externe |
| Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Type de produit | Distribution units SGCI - CDM |
| Version | Right |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10 Kilogram |
| Poids Net | 9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |