Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0888

For CDM module, stainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Distribution units SGCI - CDM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionnement vanneOui
Actionneur24V
Application typeDistribution units
Apprentissage adaptatifOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFor CDM module, stainless steel manifold, 8 loops, ICON1 Master controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Equilibrage automatiqueOui
Groupe de produitsCollecteur de distribution
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 8 CONN, TWA
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol8
Nombre de raccordements secondaires2
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
Puissance par sortie [W] [Max.]3 W
PWMOui
RégulationICON1 Master controller
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230V Hz 50
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitDistribution units SGCI - CDM
VersionRight

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424538194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm