Danfoss logo
Unité de distribution SGC – TZ-product-details

Unité de distribution SGC – TZ

145H0852

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Actionneur230V
Application typeDistribution units
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Description110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsCollecteur de distribution
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 12 conn TWA 230V
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol12
Orientation de connexionHaut
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]6 bar
Product line67
RégulationICON Wiring center
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Température d’alimentation construction [°C]60 °C
Tension d'alimentation [V]230 V Hz 50
Type connexion CHAUDGfiletage externe
Type d’accessoireDistribution unit SGC - TZ
Type de distributeur de plancher chauffantStainless steel with flow meter and manual air vent
Type de produitUnité de distribution SGC – TZ

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.2 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Volume197.421 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424538569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm