Unité de distribution SGC – TZ
145H0844
110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center
145H0844
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionneur | 230V |
| Application type | Distribution units |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | 110 mm deep, stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 4 conn TWA 230V |
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 4 |
| Orientation de connexion | Haut |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Régulation | ICON Wiring center |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230 V Hz 50 |
| Type connexion CHAUD | Gfiletage externe |
| Type d’accessoire | Distribution unit SGC - TZ |
| Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Type de produit | Unité de distribution SGC – TZ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13.8 Kilogram |
| Poids Net | 12.6 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |