Unité de distribution SG – VX-F
145H0790
Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F
145H0790
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat VX-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Collecteur de distribution |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Distribution unit SG VX-F, 10 conn. |
| Nombre de connexions multiples de chauffage au sol | 10 |
| Nombre de raccordements secondaires | 2 |
| Orientation de connexion | Haut |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
| Régulation | No controller |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Température d’alimentation construction [°C] | 60 °C |
| Type connexion CHAUD | Gfiletage externe |
| Type de distributeur de plancher chauffant | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Type de produit | Unité de distribution SG – VX-F |
| Version | Right |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13.5 Kilogram |
| Poids Net | 12.9 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689322 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |